Publicar produtos
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
    AXOR

    AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL

    Traduzido por Google,
    Raindrain Conjunto completo de resíduos 90 XXL
    Especificação
    • Surfaces: - 60031000 Chrome - 60031020 Polished Chrome - 60031130 Polished Bronze - 60031140 Brushed Bronze - 60031250 Brushed Gold Optic - 60031260 Brushed Chrome - 60031300 Polished Red Gold - 60031310 Brushed Red Gold - 60031330 Polished Black Chrome - 60031340 Brushed Black Chrome - 60031800 Stainless Steel Optic - 60031820 Brushed Nickel - 60031830 Polished Nickel - 60031930 Polished Brass - 60031950 Brushed Brass - 60031990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • drainage capacity 51 l/min at 15 mm water level • waste pipe Ø 50 mm • opening for cleaning • material siphon: plastic • material of drain plug: stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60031000
    • Familia de productoAXOR Raindrain
    • Grupo de produtosBasic set for waste systems shower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)560
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste water outlets and plugs
    • Código CSI MasterFormat 201433 37 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Overflow Control
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID2090
    • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia