Publicar produtos
AZEK® Beadboard Trim & Siding
AZEK® Beadboard Trim & Siding
AZEK® Beadboard Trim & Siding
AZEK® Beadboard Trim & Siding

    AZEK® Beadboard Trim & Siding

    Traduzido por Google,

    Os Beadboards AZEK têm a mesma alta qualidade e desempenho duradouro de outros AZEK Trim and Moulding. Ao contrário da madeira, os Beadboards AZEK resistem à umidade e aos danos causados por insetos e não apodrecem, apodrecem ou racham. Deixe para trás a manutenção constante da madeira com painéis de contas que mantêm uma aparência nova apesar dos testes do tempo e do clima. A AZEK Beadboard é reversível com uma borda e um talão central de um lado e uma ranhura em V do outro, perfeito para lambris e tetos de varanda.

    Especificação
    • The beauty and benefits of AZEK Beadboard:

      • Stands up to harsh weather
      • Resists stains, scratches, and fading
      • Quick and easy installation
      • Resists mold, mildew, and moisture damage
      • No cupping, rotting, or splitting
      • Perfect for moisture-prone applications such as laundry rooms, mud rooms or outdoor kitchens
      • UV protection inside and out
      • Does not require paint for protection, but easily accepts paint
      • Same color, look, and feel as AZEK Trim and Moulding
      • Covered by a lifetime limited warranty
      • Comes in crisp semi-matte white with Smooth finish

      Keywords: trim, house trim, home trim, home siding, ceiling board, ceiling trim, trim board, trimboard

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAzek-Beadboards
    • Familia de productoSpecialty Items
    • Grupo de produtosBeadboards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento