Publicar produtos
1/2" & 7/8" Corrugated Panel

1/2" & 7/8" Corrugated Panel

3.7 de 5 estrelas3.7(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Características
  • Garantia de acabamento não proporcional de 30 anos
  • Parafusos e rebites correspondentes
  • Tiras de fechamento disponíveis
  • Comprimentos curtos pré-cortados (5'-0" mínimo)
  • Comprimentos do painel até 38'
A PAC-CLAD forneceu os painéis de fixação expostos “M” e “R” no passado e agora aumentou ainda mais suas ofertas de painéis. Introduzimos a nervura 7.2, o painel ondulado de 7/8″, o painel ondulado de 1/2″ e larguras de cobertura adicionais do painel “M” e “R” para a linha. Esses perfis oferecem flexibilidade incomparável para uso em aplicações de coberturas metálicas, paredes e painéis lineares em um painel metálico econômico e arquitetonicamente atraente.


Os painéis corrugados da PAC forneceram flexibilidade superior para uso como painel de parede ou telhado. Para aplicações de revestimento, uma nervura é lapidada e, em coberturas, duas nervuras são lapidadas. O painel de 7/8″ foi testado extensivamente de acordo com ASTM 1592 e possui excelente capacidade de carga negativa, mesmo para altas pressões de vento. Uma inclinação mínima de 2 1/2:12 é necessária para os painéis corrugados de 7/8" e os painéis corrugados de 1/2" em aplicações de cobertura.


Os Painéis Corrugados podem ser produzidos perfurados para uma variedade de projetos externos, como telas de equipamentos. Painéis corrugados perfurados também são altamente adequados para aplicações acústicas internas. A PAC recomenda perfurar alumínio nesses painéis, mas painéis de aço podem ser usados SOMENTE em aplicações internas. Entre em contato com um representante da Petersen Aluminium sobre os recursos de projeto para este produto.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanel-pac-clad-corrugated
  • Familia de productoWall Panels
  • Grupo de produtosWall Panels exposed fastener
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding

Disponibilidade da região

América do Norte
United States