Publicar produtos
PELLE 3-STEP DIMM GO hanging lamp

PELLE 3-STEP DIMM GO hanging lamp

Traduzido por Google,
A luminária pendente PELLE 3-STEP DIMM GO é uma peça contemporânea criada para proporcionar uma iluminação nítida e aconchegante sobre uma ilha de cozinha. Fabricada em alumínio com acabamento dourado fosco, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 30 W, 2400 lm, 3000 K, IRC ≥ 80 e 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, 2 pontos de luz e aproximadamente 36 cm de largura. Utilize-a individualmente para um destaque pontual ou repita-a para criar um projeto de iluminação harmonioso. Código do produto: AZ5757.
Especificação
  • Basic information

    Type: Hanging lamp

    Light source type: integrated LED

    Maximum power: 30W

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Materials and colors

    Dominant color: Gold

    Leading Finish: Matte

    Dominant material: Aluminum

    Accent Material: Silicone

    Ceiling base color: Gold

    Lampshade color: Gold

    Dimensions

    Product length [cm]: 120

    Ceiling base width [cm]: 6

    Lampshade height [cm]: 36

    Lampshade width [cm]: 36

    Lampshade length [cm]: 120

    Ceiling base height [cm]: 16

    Product width [cm]: 36

    Specification

    Number of light sources: 2

    Lumens [lm]: 2400

    Color temperature [K]: 3000

    Dimming: Yes

    CCT: No

    RGB: No

    CRI [Ra]: ≥ 80

    Azzardo Smart App: No

    Remote control: No

    BT Control Panel: No

    Bluetooth Gateway: No

    Motion sensor: No

    Control options: 3-step dimmer

    Control type > For all: 3-step dimmer

    Voltage: 230V

    Class of resistance to shock: 1

    Packaging

    Net weight [kg]: 3.1

    Gross weight [kg]: 3.4

    Box height 1 [cm]: 43

    Box width 1 [cm]: 43

    Box depth 1 [cm]: 126

    CBM volume: 0.232974

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ5757
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes