Publicar produtos
SERENITY 12 BK hanging lamp
SERENITY 12 BK hanging lamp
SERENITY 12 BK hanging lamp
SERENITY 12 BK hanging lamp

    SERENITY 12 BK hanging lamp

    Traduzido por Google,
    Conheça a luminária pendente SERENITY 12 BK: uma peça elegante projetada para fornecer iluminação confiável sobre uma ilha de cozinha. Fabricada em alumínio com acabamento preto fosco, apresenta uma silhueta minimalista e sofisticada. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 84 W, 3000 K e 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, posicionamento ajustável, 12 pontos de luz e dimensões aproximadas de 67 cm de largura × 303 cm de altura. Utilize-a individualmente para um destaque pontual ou repita-a para criar um projeto de iluminação harmonioso. Código do produto: AZ6534.
    Especificação
    • Materials and colors

      Accent color: White

      Dominant color: Black

      Accent Material: Glass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Matte

      Leading Finish: Matte

      Ceiling base color: Black

      Lampshade color: White

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 84W

      Dimensions

      Ceiling base height [cm]: 4.5

      Lampshade width [cm]: 12

      Lampshade height [cm]: 7

      Product width [cm]: 67

      Product height [cm]: 303

      Ceiling base width [cm]: 60

      Specification

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      Motion sensor: No

      Number of light sources: 12

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Color temperature [K]: 3000

      Class of resistance to shock: 1

      Adjustment: Yes

      Packaging

      Gross weight [kg]: 9.6

      Net weight [kg]: 7.2

      Box width 1 [cm]: 74

      Box height 1 [cm]: 24

      Box depth 1 [cm]: 69

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZ6534
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro