Publicar produtos
SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM GO hanging lamp

SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM GO hanging lamp

Traduzido por Google,
A luminária pendente SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM GO é uma peça contemporânea criada para proporcionar uma iluminação nítida e aconchegante sobre uma mesa de jantar. Fabricada em alumínio com acabamento dourado brilhante, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 97 W, 5738 lm, temperatura de cor de 3000 a 4000 K, IRC ≥ 80, ângulo de abertura de 84° e tensão de 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, posicionamento ajustável, 2 pontos de luz e dimensões aproximadas de 23 cm de largura × mín. 80 cm × máx. 161 cm de altura. Pode ser instalada individualmente ou em conjunto com outras luminárias para obter uma iluminação equilibrada em todo o ambiente. Código do produto: AZ6565.
Especificação
  • Description

    Dimensions

    Product length [cm]: 150

    Ceiling base width [cm]: 8 / 10

    Ceiling base height [cm]: 5

    Product width [cm]: 23

    Ceiling base length [cm]: 28 / 30

    Lampshade length [cm]: 2x 150

    Lampshade width [cm]: 23 / 2x 7.5

    Lampshade height [cm]: 23 / 2x 3

    Product height [cm]: min. 80 max. 161

    Materials and colors

    Accent color: Transparent

    Ceiling base color: Gold

    Dominant color: Gold

    Accent Material: Glass

    Dominant material: Aluminum

    Accent Finish: Glossy

    Leading Finish: Glossy

    Lampshade color: Transparent

    Basic information

    Type: Hanging lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Maximum power: 97W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 80

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 2

    Number of light sources: 2

    Voltage: 230V

    Control options: Remote control

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: Yes

    Remote control: Yes

    Color temperature [K]: 3000 to 4000

    Control type > For all: Remote control

    Beam angle: 84°

    Lumens [lm]: 5738

    Adjustment: Yes

    Packaging

    Net weight [kg]: 8.6

    Box height 1 [cm]: 30

    Box depth 1 [cm]: 33

    Gross weight [kg]: 10.4

    Box width 1 [cm]: 156

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6565
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes