Publicar produtos
NAZAR WALL 30 wall lamp

NAZAR WALL 30 wall lamp

Traduzido por Google,
A luminária de parede NAZAR WALL 30 da AZzardo traz um design atemporal e versátil para o seu interior. Com suas proporções equilibradas e detalhes precisos, ela se integra facilmente a espaços contemporâneos. Ideal para o quarto ou escritório em casa, funciona maravilhosamente como uma peça de destaque, mantendo o ambiente leve e organizado. Use-a com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Dimensions Wall base length [cm]: 12 Product length [cm]: 30 Wall base width [cm]: 3 Lampshade width [cm]: 5 Wall base height [cm]: 12 Lampshade height [cm]: 30 Product height [cm]: 30 Product width [cm]: 9 9 Lampshade length [cm]: 30 Materials and colors Accent Color: Brass Wall base color: Brass Dominant color: Amber Accent Material: Aluminum Dominant material: Glass Accent Finish: Brushed Leading Finish: Glossy Lampshade color: Amber Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 11W Specification Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 158 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 52° Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Adjustment: No Color temperature [K]: 3191 Packaging Gross weight [kg]: 2.4 Net weight [kg]: 1.8 Box width 1 [cm]: 35 Box height 1 [cm]: 15 Box depth 1 [cm]: 35.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6530
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede