Publicar produtos
Ripple Two-light sconce
Kohler

Ripple Two-light sconce

4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Inspirada nas texturas encontradas na natureza e nas formas geométricas modernas, a coleção de iluminação Ripple apresenta cortinas de vidro semicirculares caneladas escalonadas em alinhamento e montadas em placas de metal e coberturas. Com curadoria exclusiva da ANN SACKS® da Kohler, a série contemporânea apresenta uma arandela e uma luminária de teto embutida. A arandela de duas luzes com design elegante apresenta uma sombra cilíndrica desconstruída com revelação central, proporcionando um brilho multifacetado único, o destaque perfeito para sua penteadeira.

Características

  • Formas e texturas únicas combinam-se em peças modernas adequadas a qualquer ambiente; em dois acabamentos versáteis
  • Requer duas lâmpadas com base candelabro (E12); Lâmpada T10 recomendada (vendida separadamente)
  • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598
  • Inclui hardware de instalação

Material

  • Construção premium em metal e vidro
  • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
  • Acabamentos duráveis ​​projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-32520-SC02
  • Familia de productoLighting Fixture
  • Grupo de produtosRipple
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)20.3
  • Largura (polegadas)4.75
  • Profundidade (polegadas)3.92
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures