Publicar produtos
NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM hanging lamp

NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM hanging lamp

Traduzido por Google,
O pendente NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM da AZzardo traz linhas modernas e minimalistas para o seu interior. Com suas proporções equilibradas e detalhes precisos, ele se integra facilmente a espaços contemporâneos. Ideal para escadas ou escritórios domésticos, ele adiciona uma camada de luz direcionada onde você precisa, mantendo o visual leve e organizado. Use-o com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Dimensions Ceiling base length [cm]: 36 Ceiling base width [cm]: 8 Ceiling base height [cm]: 4 Product width [cm]: 22 Product length [cm]: 112 Product height [cm]: min. 80 max. 178 Lampshade length [cm]: 4x 20 / 2x 25 / 4x 30 Lampshade width [cm]: 4x 3.5 / 2x 4 / 4x 5 Lampshade height [cm]: 4x 20 / 2x 25 / 4x 30 Materials and colors Accent Color: Brass Ceiling base color: Brass Dominant color: Amber Accent Material: Aluminum Dominant material: Glass Accent Finish: Brushed Leading Finish: Glossy Lampshade color: Amber Basic information Type: Hanging lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 56W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 98° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 10 Lumens [lm]: 998 Voltage: 230V Control options: 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Color temperature [K]: 3100 Control type > For all: 3-step dimmer Adjustment: Yes Packaging Net weight [kg]: 11.2 Box width 1 [cm]: 103 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 35.5 Gross weight [kg]: 12.6
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6531
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes