Publicar produtos
BABIL 10W CCT SWITCH WH ceiling lamp
BABIL 10W CCT SWITCH WH ceiling lamp

    BABIL 10W CCT SWITCH WH ceiling lamp

    Traduzido por Google,
    A luminária de teto BABIL 10W CCT SWITCH WH é uma peça contemporânea criada para proporcionar uma iluminação nítida e confortável em corredores e halls de entrada. Fabricada em alumínio com acabamento branco fosco, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 10 W, 879 lm, com temperatura de cor ajustável entre 2940 K e 4102 K, IRC ≥ 90, ângulo de abertura de 35° e tensão de 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, 1 ponto de luz e dimensões aproximadas de 7 cm de largura × 8 cm de altura. Ideal para projetos residenciais e comerciais onde estilo e eficiência precisam estar em harmonia. Código do produto: AZ6554.
    Especificação
    • Specification

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 35°

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 1

      Voltage: 230V

      Control Options: CCT Switch

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Control Type > For All: CCT Switch

      Lumens [lm]: 879

      Adjustment: No

      Color temperature [K]: 2940 / 4102

      Basic information

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 10W

      Light source type: integrated LED

      Type: Surface-mounted lamp

      Materials and colors

      Dominant color: White

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Matte

      Packaging

      Gross weight [kg]: 0.3

      Net weight [kg]: 0.26

      Box depth 1 [cm]: 7.5

      Box width 1 [cm]: 7.5

      Box height 1 [cm]: 10.5

      Dimensions

      Product height [cm]: 8

      Product width [cm]: 7

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZ6554
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto