Publicar produtos
PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 BK

PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 BK

Traduzido por Google,
Conheça o PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 BK: uma luminária de parede elegante, projetada para fornecer iluminação confiável e destacar obras de arte e texturas. Fabricada em alumínio com acabamento preto fosco, apresenta uma silhueta minimalista e sofisticada. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 21 W, 1645 lm, com temperatura de cor ajustável entre 2980 K e 4050 K, IRC ≥ 90, ângulo de abertura de 107° e tensão de 230 V. Detalhes práticos: proteção IP44, 1 ponto de luz e dimensões aproximadas de 9 cm de largura × 6 cm de altura. Instale individualmente ou em conjunto para obter uma iluminação equilibrada em todo o ambiente. Código do produto: AZ6571.
Especificação
  • Dimensions

    Product length [cm]: 90

    Wall base width [cm]: 4

    Lampshade width [cm]: 6

    Wall base height [cm]: 4

    Lampshade height [cm]: 6

    Product height [cm]: 6

    Lampshade length [cm]: 90

    Product width [cm]: 9

    Wall base length [cm]: 31

    Materials and colors

    Accent color: White

    Wall base color: Black

    Dominant color: Black

    Accent material: PVC

    Dominant material: Aluminum

    Accent Finish: Ribbed

    Leading Finish: Matte

    Lampshade color: White

    Basic information

    Type: Wall lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP44

    Maximum power: 21W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Motion sensor: No

    Beam angle: 107°

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Control Options: CCT Switch

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Control Type > For All: CCT Switch

    Lumens [lm]: 1645

    Adjustment: No

    Color temperature [K]: 2980 / 4050

    Packaging

    Gross weight [kg]: 1.8

    Net weight [kg]: 1.6

    Box width 1 [cm]: 92

    Box height 1 [cm]: 11

    Box depth 1 [cm]: 7.5

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6571
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede