Publicar produtos
FRAME WALL 4000K DGR wall lamp

FRAME WALL 4000K DGR wall lamp

Traduzido por Google,
A luminária de parede FRAME WALL 4000K DGR é uma peça moderna que confere um visual refinado e arquitetônico, ideal para iluminação de cabeceira. Fabricada em alumínio com acabamento cinza-escuro fosco, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 12 W, 4000 K e 230 V. Detalhes práticos: proteção IP65, posicionamento ajustável, 1 ponto de luz e dimensões aproximadas de 17,5 cm de largura × 6 cm de altura. Perfeita para projetos residenciais e comerciais onde estilo e eficiência precisam estar em harmonia. Código do produto: AZ6634.
Especificação
  • Dimensions Product length [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 15 Lampshade height [cm]: 6.2 Product height [cm]: 6 Product width [cm]: 17.5 Wall base length [cm]: 3 Lampshade length [cm]: 6.2 Wall base width [cm]: 17.5 Wall base height [cm]: 6.3 Materials and colors Wall base color: Dark gray Dominant color: Dark gray Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Dark gray Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP65 Maximum power: 12W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Number of light sources: 1 Voltage: 230V Deflection: 350° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 4000 Adjustment: Yes Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 20.5 Box height 1 [cm]: 13.5 Box depth 1 [cm]: 9
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6634
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede