Publicar produtos
EXO 4 LINE 120 BEIGE ceiling lamp

EXO 4 LINE 120 BEIGE ceiling lamp

Traduzido por Google,
Conheça a luminária de teto EXO 4 LINE 120 BEIGE: uma luminária elegante projetada para fornecer iluminação confiável em corredores e halls de entrada. Fabricada em alumínio com acabamento bege fosco, apresenta uma silhueta minimalista e sofisticada. A iluminação é fornecida por uma fonte de luz GU10 de 4 x 50 W e 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, posicionamento ajustável, 4 pontos de luz e dimensões aproximadas de 6 cm de largura × 11 cm de altura. Ideal para projetos residenciais e comerciais onde estilo e eficiência precisam estar em harmonia. Código do produto: AZ6655.
Especificação
  • Dimensions Product length [cm]: 120 Ceiling base width [cm]: 4 Lampshade width [cm]: 6 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 8 Product height [cm]: 11 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 120 Materials and colors Ceiling base color: Beige Dominant color: Beige Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Beige Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Light source type: GU10 Maximum power: 4x 50W Specification Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 4 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 2 Net weight [kg]: 1.8 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 13 Box width 1 [cm]: 120
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6655
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto