Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Charme floor standing bidet 1 tap hole

Ref. Exclusiva: chibit000000m
Marca: Azzurra Ceramica
Familia do produto: Bidet
Grupo do produto: Charme
Largura (mm): 520
Altura (mm): 420
Profundidade (mm): 400
Data de publicação: 2019-04-01
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme floor standing bidet 1 tap hole


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 27

Categoria BIMobject: Sanitários - Bidês
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Bidets
Código UNSPSC: 30181502
Uniclass 1.4 Código: L7215
Uniclass 1.4 Descrição: Bidets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Descrição: Bidets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Descrição: Bidets
NBS Reference Código: 35-06-11
NBS Reference Descrição: Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bidets
OmniClass Número: 23-31 23 00
OmniClass Título: Bidets
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
Sanitary - Bidets

Nome Valor
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 420 mm
Length 520 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour shiny white
Material ceramics

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados