Publicar produtos
DuraStyle Floorstanding bidet White High Gloss 575 mm - 228410
DuraStyle Floorstanding bidet White High Gloss 575 mm - 228410
DuraStyle Floorstanding bidet White High Gloss 575 mm - 228410
DuraStyle Floorstanding bidet White High Gloss 575 mm - 228410
DuraStyle Floorstanding bidet White High Gloss 575 mm - 228410
DuraStyle Floorstanding bidet White High Gloss 575 mm - 228410
    DURAVIT AG

    DuraStyle Floorstanding bidet White High Gloss 575 mm - 228410

    Traduzido por Google,
    • 1 zona de lavagem
    • instalação no chão
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit DuraStyle Floorstanding bidet, 575 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2284100000
      • Duravit DuraStyle Floorstanding bidet, 575 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22841000001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuraStyle-Floorstanding-bidet-575-mm-228410
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de produtosFloorstanding bidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)575
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)24.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia