Publicar produtos
Candy Light Wall Unit 1L Chrome
Candy Light Wall Unit 1L Chrome
Candy Light Wall Unit 1L Chrome
Candy Light Wall Unit 1L Chrome
Candy Light Wall Unit 1L Chrome
Candy Light Wall Unit 1L Chrome
Candy Light Wall Unit 1L Chrome
    Baccarat

    Candy Light Wall Unit 1L Chrome

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Abajur de tamanho pequeno com corte Juvisy em cristal transparente. O corpo do móvel de parede é em alumínio e aço inoxidável polido com acabamento cromado brilhante. A unidade de parede Candy Light pode estar virada para cima ou de cabeça para baixo. Possível instalação em um dimmer de parede. Certifique-se da compatibilidade do dimmer na faixa de potência total a fazer variar (por exemplo, 25 W para uma unidade de parede, 100 W para 4 unidades de parede).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBAC030034
    • Familia de productoWall light
    • Grupo de produtosCandy Light Wall Unit 1L Chrome
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede