Publicar produtos
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
    Kohler

    Jabot™ Two-light sconce

    3.3 de 5 estrelas3.3(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A coleção de iluminação Jabot celebra a beleza simples e cativante do design repetitivo. Uma compilação de tendências de formas elevadas e modernas, cada tom contornado Jabot envolve exclusivamente uma única lâmpada. Disponível em acabamentos ricos para envolver os olhos e cativar os sentidos.

    Características

    • Sombra de metal com contornos envolve exclusivamente uma única lâmpada
    • O design contemporâneo fará uma declaração em qualquer sala
    • Requer lâmpadas com base média (E26); lâmpadas foscas tipo G25 recomendadas (vendidas separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Montagem na parede

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-31783-SC02
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosJabot™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.56
    • Largura (polegadas)7.04
    • Profundidade (polegadas)7
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures