A família cylinder foi criada para complementar nossas linhas de produtos arquitetônicos e downlight existentes. Os modelos estão disponíveis em 4 acabamentos: branco, prata e preto (todos foscos) para combinar com as famílias BOA e HALV, e bronze para combinar com nosso vasto portfólio de luminárias para áreas externas.
Os CDLEDs estão disponíveis com vários ângulos de feixe e distribuições, o que os torna soluções ideais para aplicações que exigem desempenho de downlight sem montagem embutida.
Todos os CDLEDs são listados pela UL para locais úmidos, o que os torna uma ótima opção para aplicações internas e externas, desde cozinhas, salas de conferência e auditórios até entradas, fachadas e toldos.
Design elegante, contemporâneo e de nível arquitetônico
• Disponível em diâmetros de 2", 4" e 6" e vários ângulos de feixe
• 3 opções de montagem: parede, superfície ou pendente
• Driver de dimerização universal (TRIAC, ELV e 0-10V)
• Disponível em acabamentos preto, prata, branco e bronze
• Vida útil do LED de 50.000 horas
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |