Publicar produtos
Tuile de Cristal Wall unit Small Size Piccadilly
Tuile de Cristal Wall unit Small Size Piccadilly
Tuile de Cristal Wall unit Small Size Piccadilly
    Baccarat

    Tuile de Cristal Wall unit Small Size Piccadilly

    Traduzido por Google,

    Graças a um jogo de sobreposição sobre uma tela com efeito de espelho, o candeeiro de parede Tuile de Cristal deslumbra o material para um efeito deslumbrante e decididamente contemporâneo. Entre arquitetura e design, a coleção Tuile de cristal desenhada por Arik Levy compõe um repertório infindável de criações luminosas. Modernos e inovadores, os azulejos integram-se harmoniosamente em todos os estilos de interiores. A luminária de parede apresenta um octógono vermelho, a assinatura Baccarat.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatuile-de-cristal-wall-unit-small-size-piccadilly
    • Familia de productoWall light
    • Grupo de produtosTuile de Cristal Wall unit Small Size Piccadilly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)315
    • Largura (mm)244
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures