Publicar produtos
Manual Sliding Shutter - single leaf
Manual Sliding Shutter - single leaf
    Baier GmbH

    Manual Sliding Shutter - single leaf

    Traduzido por Google,
    As persianas de correr Baier representam a forma mais agradável de proteção. Contra luz e clima adverso. Em todos os materiais, em todos os tamanhos, em todas as cores. Design que tem um efeito de movimento. Eles definem tendências e se movem com os tempos. E ainda assim eles são atemporais. As possibilidades de design individuais irão enchê-lo de inspiração. Nosso planejamento, fabricação e montagem profissionais lhe darão o suporte e a segurança necessários. Design com um toque de luxo. Conforto que cria uma sensação de prazer. A tecnologia de acionamento desenvolvida especialmente por nós e submetida a testes de longo prazo oferece ótima conveniência e aceitabilidade. Aqui também pode ser utilizada energia solar amiga do ambiente e económica. Além do design, as persianas deslizantes oferecem tecnologia de sombra perfeita que desafia com confiança as condições climáticas adversas e os dias ensolarados e ventosos. Se desejado, eles seguem automaticamente o curso do sol – dois argumentos importantes quando são usados, por exemplo, em clínicas, edifícios industriais, edifícios públicos e centros esportivos. E, além disso, você aumenta a proteção contra intrusos indesejados. As ferragens para persianas de correr Baier não conhecem limites quando se trata de implementar ideias individuais. Seja de folha simples ou folha dupla ou em forma telescópica. Sem limites de cor, tamanho e uso de materiais diferentes. Madeira, lâminas de alumínio, chapas de alumínio, metais expandidos, placas de fibra composta e vidro impresso são apenas uma pequena seleção aqui.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamanual_sliding_shutter_single_leaf
    • Familia de productoSun Protection
    • Grupo de produtosSliding Shutters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShutter systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 15
    • Título OmniclassSliding Exterior Shutters
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows