Publicar produtos
BAL Blue Star - Tile adhesive
BAL

BAL Blue Star - Tile adhesive

Traduzido por Google,
BAL Blue Star é um adesivo antiderrapante pronto a usar para paredes. Fácil de aplicar e de elevada aderência e elevada resistência adesiva, o BAL Blue Star é adequado para a fixação de cerâmicas (até 300x300mm), mosaicos e alguma pedra natural em ambientes interiores secos e húmidos e pode ser utilizado em áreas domésticas, como duches, cozinhas e banheiros e áreas secas comuns de serviço pesado. Pronto para usar e fácil de aplicar, BAL Blue Star oferece ao fixador inúmeros benefícios e vem em práticos tubos de 10 litros, 5 litros e 1 litros. Sua excelente capacidade antiderrapante significa que não são necessárias ripas. BAL Blue Star excede os padrões britânicos e europeus e pode ser rebocado após 24 horas a 20C. BAL Blue Star é adequado para áreas secas comuns e pode ser usado em uma variedade de fundos e bases.
Especificação
  • Bed-thickness - 3mm max Pot Life - >20 mins Setting Time - 24 hours at 20 deg Celcius
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Blue-Star
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes