Publicar produtos
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
    Altro

    Altro Quartz Tile Flooring

    Traduzido por Google,

    Telha de quartzo de alto desempenho

    O Altro Quartz Tile é um ladrilho homogêneo disponível em padrões de chip e mármore, oferecendo infinitas opções de design para aplicações comerciais, industriais ou do setor público. Testes de carga estática que excedem 3000 psi provam que o Altro Quartz Tile é ideal para áreas de tráfego intenso de pedestres. Nossa telha de quartzo está pronta para ocupação, eliminando a necessidade de aplicação inicial do acabamento do piso.

    Gere espírito escolar combinando logotipos e cores ou melhore o moral da empresa com tons vibrantes que inspiram vitalidade em todo o escritório.

    AQT: Uma alternativa melhor ao VCT

    A telha de composição de vinil tenta atraí-lo com baixo custo de instalação, mas não morda a isca. A manutenção constante ao longo da vida útil do VCT pode fazer com que seus custos totais em menos de cinco anos sejam maiores do que o Altro Quartz Tile em 10.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • Homogeneous construction, available in chip and striated patterns
      • Static load limit of 3,000 psi
      • Easy to install
      • 70% quartz content for extreme durability
      • PUR coating – easy to maintain and better cleanability compared to non PUR treated products
      • Low VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Quartz-Tile
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSmooth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes