Publicar produtos
Itria Beige 30X60

Itria Beige 30X60

Traduzido por Google,
Inspirada na Villa d'Itria, nossa linha de azulejos cerâmicos Itria 60x60 e 30x60, disponível em encantadores tons de bege e cinza, explora uma gama de cores que oscilam entre beges quentes e cinzas serenos. A linha Itria não só adiciona um toque estético, como também garante a segurança da sua família em áreas molhadas. Graças à nossa tecnologia URD (Ultra Slip Resistant) e sua notável resistência, este produto é a escolha perfeita para banheiros, spas, banheiras de hidromassagem e muito mais. Instale com total confiança, respaldada pela nossa sólida garantia de 10 anos.
Especificação
  • Name: ITRIA BEIGE 30X60 PRIMERA Format: 30.3 cm x 60.4 cm Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls) Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, hair salons. (Not applicable for airports) . ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet) Traffic: General Commercial Thickness: 0.83 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única203080-itria-beige-30x60
  • Familia de productoCement
  • Grupo de produtos30X60
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)597
  • Largura (mm)297
  • Profundidade (mm)83
Relacionado
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
  • Peso líquido (Kg)333
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Colombia
United States
Venezuela