Publicar produtos
BAL Board - Lightweight tile backer board for internal environments
BAL

BAL Board - Lightweight tile backer board for internal environments

Traduzido por Google,
Uma placa de suporte de ladrilhos de óxido de magnésio especializada com aprovação BBA e NHBC, a BAL Board fornece um fundo forte e estável para ladrilhos de parede e piso. Resistente à água e ao mofo, não incha ou degrada com o tempo. Aprovado por fixadores, o BAL Board é o mais forte do mercado suportando até 100kg/m2 apesar de ser leve e fácil de transportar e instalar. 15-35% mais leve que o cartão à base de cimento, o BAL Board é fácil de armazenar, transportar e instalar - facilitando sua vida. Não são necessárias ferramentas de corte especializadas ou fixações especializadas, além de poeira mínima ao cortar não significa danos ao fixador ou ao meio ambiente. A placa BAL obteve uma pontuação significativamente mais alta nas trilhas do usuário final do que as placas alternativas à base de cimento e vem totalmente suportada com a garantia confiável de 25 anos da BAL. A resistência térmica significa que é adequado para uso com piso radiante.
Especificação
  • Sizes: 1200mm x 600mm Thickness: Floors - 6mm and 12mm Walls – 12mm only
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Board
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosTile Backer Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBlockboard
  • Concebido emIreland
  • Fabricado emIreland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes