Publicar produtos
BAL Bond SBR - Primer, admixture and sealer
BAL

BAL Bond SBR - Primer, admixture and sealer

Traduzido por Google,
Primário e adjuvante polimérico sintético multiusos, BAL Bond SBR pode ser utilizado como agente de ligação para adicionar a argamassas utilizadas em betonilhas, rebocos, rebocos, alvenaria, acabamentos e reparações e como primário para a fixação de ladrilhos em madeira, gesso, betonilhas , reboco ou telhas de vinil. BAL Bond SBR é adequado para piscinas e como uma camada de cimento ou gesso para fundos de parede e piso. Indispensável no kit de ferramentas de qualquer ladrilhador, o BAL Bond SBR melhora o desempenho físico das argamassas, incluindo aderência, durabilidade, flexibilidade, impermeabilização e trabalhabilidade. A adição de BAL Bond SBR ajuda a permitir o acabamento de argamassas de reparo e prepara fundos e substratos para revestimento de paredes ou pisos. O BAL Bond SBR também é útil como primer antes da fixação dos ladrilhos, proporcionando proteção extra para sua tranquilidade.
Especificação
  • USE FOR: enhancing the physical properties/performance of mortars including adhesion, durability, flexibility, waterproofing and workability dry/wet, interior/exterior
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Bond-SBR
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosPrimer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes