Publicar produtos
BAL CTF4 - Tile adhesive
BAL

BAL CTF4 - Tile adhesive

Traduzido por Google,
Desenvolvido ao longo de mais de 50 anos, o BAL CTF4 é um adesivo para ladrilhos cimentícios modificados com polímeros de configuração padrão para paredes e pisos. Oferecendo tempo aberto estendido de 30 minutos e vida útil de cinco horas, BAL CTF4 é adequado para a fixação de cerâmica, porcelanato e ladrilhos vitrificados, mosaicos, certas pedras naturais, terrazzo, materiais isolantes de espuma rígida e blocos de tijolos em interiores e exteriores secos ou úmidos ambientes. Recomendado para revestimentos cerâmicos de grande formato e chuveiros, BAL CTF4 é altamente resistente à água e ao gelo. Formulado ao longo de muitos anos com uma herança confiável, o BAL CTF4 é modificado por polímero, produzindo características aprimoradas, incluindo deslizamento reduzido e tempo aberto estendido, permitindo que instalações maiores sejam revestidas em uma mistura. Adequado para espessuras de leito de 2 mm a 6 mm, o BAL CTF4 pode ser betumado após 16 horas. Disponível em branco, BAL CTF4 é adequado para a maioria dos fundos e substratos, exceto pisos sujeitos a movimento lateral ou vibração. BAL CTF4 é particularmente recomendado para projetos com revestimentos e chuveiros de grande formato.
Especificação
  • Bed-thickness - 2-6mm Open Time - 30 mins Pot Life - 5 hours Setting Time - 16 hours
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-CTF4
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes