Publicar produtos
BAL FLEX FIBRE PLUS - Enhanced S1 Standard Setting Flexible Adhesive With FST
BAL

BAL FLEX FIBRE PLUS - Enhanced S1 Standard Setting Flexible Adhesive With FST

Traduzido por Google,

Altamente flexível e deformável, BAL Flex Fiber Plus é tudo menos padrão! Com um tempo de trabalho de 3 horas, tempo de abertura de 60 minutos, o Flex Fiber Plus pode ser rebocado em menos de 4 horas! Use até 20 mm de profundidade do leito para fundos imperfeitos. Ideal para grandes formatos, possui reologia em gel – mantendo sua estrutura – além de excelentes propriedades antiderrapantes e antiderrapantes.

O Flex Fiber Plus oferece excelentes recursos e benefícios para arquitetos e designers que especificam projetos de ladrilhos de grande formato. O Flex Fiber Plus oferece uma solução rápida onde são necessários tempos de trabalho e abertura mais longos em condições quentes e úmidas – ou para instalações particularmente complexas. Além disso, ele vem com garantia vitalícia de telhas Topps.

Especificação
  • USE FOR:

    • most tile types, including porcelain, natural stone, rigid foam insulating materials and brick slips
    • suitable for most substrates/backgrounds, including those with limited movement/vibration and for underfloor heating
    • dry/wet / interior/exterior
    • including showers/swimming pools/total immersion
    • recommended for large format wall and floor tiles

    POT LIFE AT 20°C: 3 Hours

    GROUT AFTER: 4-6 hours

    COLOURS: White

    CLASSIFICATION: BS EN 12004 C2TES1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Flex-Fibre-Plus
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes