Publicar produtos
BAL Flex One - Fast track tiling with long open and working times
BAL

BAL Flex One - Fast track tiling with long open and working times

Traduzido por Google,

BAL Flex One realmente revoluciona a categoria padrão com um longo tempo aberto e de trabalho, excelentes propriedades antiderrapantes e pode ser rebocado em menos de seis horas! Com uma vida útil estendida de 2 1/2 horas e tempo aberto de 45 minutos, o BAL Flex One permite que você defina seu próprio ritmo! BAL Flex One é particularmente recomendado para ladrilhos de grande formato, áreas de imersão total, betonilhas aquecidas e áreas sujeitas a movimento e vibração.

Fornecendo uma das profundidades de leito mais espessas do mercado – a 15mm em áreas problemáticas isoladas – BAL Flex One tinha uma formulação tixotrópica e fluida com reologia de gel super suave que facilita a fixação dos ladrilhos – especialmente com tipos de ladrilhos maiores. Excelente aderência, antiderrapante e antiderrapante, excede os requisitos da norma EN 12004 para um adesivo com classificação “T”. De cor branca, ou seja, é necessário apenas um saco, seja para pedra natural, porcelanato ou cerâmica.

Especificação
  • USE FOR:

    • most tile types, including porcelain, natural stone, rigid foam insulating materials and brick slips
    • suitable for most substrates/backgrounds, including those with limited movement/vibration and for underfloor heating
    • dry/wet / interior/exterior
    • including showers/swimming pools/total immersion
    • recommended for large format wall and floor tiles

    POT LIFE AT 20°C: 2 1/2 Hours

    GROUT AFTER: 6-8 hours

    COLOURS: White

    CLASSIFICATION: BS EN 12004 C2TES1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Flex-One
  • Familia de productoAdhesives
  • Grupo de produtosCementitous Powdered Wall & Floor Adhesives - Standard-Setting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes