Publicar produtos
BAL FLEXBONE 2EASY - Unique Floating Uncoupling Mat For Unprepared Problem Floors.
BAL

BAL FLEXBONE 2EASY - Unique Floating Uncoupling Mat For Unprepared Problem Floors.

Traduzido por Google,

BAL Flexbone 2Easy é um tapete de desacoplamento flutuante exclusivo onde não é necessário adesivo por baixo - um sistema verdadeiramente desacoplado! Por ser flutuante, é necessária apenas uma preparação básica – basta varrer pisos sólidos e nivelados e colocar o tapete. Sem remoção de resíduos, betume ou nata. Não é necessário priming . Revestir imediatamente em betonilhas contaminadas, manchadas ou fissuradas e sobre betume. Revestimento rápido em novas betonilhas de anidrita e areia:cimento que não são curadas à medida que a umidade evapora através das juntas de cobertura.

Um sistema de tapetes verdadeiramente desacoplado que muda o jogo, o BAL Flexbone 2Easy é perfeito para propriedades de aluguel, substratos sensíveis em projetos de patrimônio e projetos de varejo, pois o tapete não precisa ser colado - isso significa que a superfície do ladrilho pode ser facilmente removida e substituída. Um sistema verdadeiramente rápido, pois nenhuma preparação é necessária em superfícies planas e niveladas, além de economizar custos de projeto em adesivo, primer e outros equipamentos de preparação.

Especificação
  • USE FOR:

    • Large format ceramic, porcelain, natural stone, slabs with minimum edge length of 200mm
    • Protecting existing floor coverings i.e sensitive heritage background
    • Unprepared internal floor substrates – provided they are flat
    • Counteracting tension stresses between substrate and tiled surface
    • Cracked substrates, mixed substrates, bitumen, contaminated and stained substrates
    • Light trafficked commercial areas
    • Bathrooms, kitchens, hallways and conservatories
    • Heated floors, timber floors, existing load bearing floor surfaces.
    • New cement:sand screeds (when walkable), anhydrite screeds at 1.5% CM (usually 0.5% CM).

    Colour: Grey with blue mesh
    Pack sizes:  20m rolls, 5x 2m2 sheets.
    Sheet Width: 1m plus 50mm overlapping
    Sheet Thickness:  3mm
    Roll Weight: approx. 18kg
    Sheet Weight: approx 1.8kg/per sheet

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Flexbone-2easy
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosUncoupling Mat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes