Publicar produtos
BAL FLEXBONE VARIED - Advanced High Load-Bearing Uncoupling Membrane For Substrates With Limited Movement
BAL

BAL FLEXBONE VARIED - Advanced High Load-Bearing Uncoupling Membrane For Substrates With Limited Movement

Traduzido por Google,

BAL Flexbone VAried é uma membrana de desacoplamento impermeável de alta resistência que acomoda o movimento lateral. Um sistema rápido, pode ser usado para várias instalações, incluindo áreas de tráfego intenso. Inclui a tecnologia patenteada GripLock para maior resistência ao cisalhamento adesivo (50% melhor do que outros tapetes de cavidade) e estrutura óssea exclusiva, permitindo alta flexibilidade e excelente deformabilidade. A alta resistência ao cisalhamento proporciona níveis mais altos de movimento lateral. O velo especial fornece compensação de pressão de vapor.

Reduza os custos e o tempo do projeto com BAL Flexbone VAried. O Flexbone VAried precisa de menos adesivo na face do tapete em comparação com outros sistemas de tapete de cavidade e é fácil de preencher, o que significa uma economia de tempo de 30% nesta parte da aplicação. A alta capacidade de carga o torna perfeito para projetos comerciais de grande escala, como shopping centers, aeroportos, showrooms de automóveis e edifícios de escritórios onde é necessário desacoplar.

Especificação
  • USE FOR:

    • Conteracting and minimising tension stresses between substrate and floor to be tiled
    • Prevents reflective cracking caused by shrinkage cracks, board joints and lateral movement
    • Installation of large format ceramic, porcelain, slabs and natural stone tiles with minimum edge length of 100mm
    • Crack bridging and allowing safe installation on challenging substrates
    • Internal flooring in high traffic areas in domestic and commercial areas
    • Heated screeds, new cement screeds, timber floors and existing floor surfaces
    • Waterproofing wet areas – no tanking needed.

    MAY BE TILED: Immediately

    Colour: Grey
    Pack sizes:  20m rolls, 1x2m sheets.
    Sheet Width: 1m
    Sheet Thickness:  3mm
    Roll Weight: approx. 18kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Flexbone-Varied
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosUncoupling Mat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes