Publicar produtos
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
    BAL

    BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors

    Traduzido por Google,

    Argamassa de cerâmica de presa rápida e altamente flexível, BAL Micromax2 é formulada com proteção antimicrobiana Microban integrada para paredes e pisos. Adequado para larguras de juntas de 1 mm a 20 mm, o BAL Micromax2 se ajusta em duas a três horas, permitindo uma conclusão mais rápida. Uma formulação sem eflorescências minimiza o risco de descoloração irregular. Um aditivo incorporado garante um acabamento limpo e uniforme para juntas de argamassa. Está disponível em várias cores, incluindo NEW Snow, Manilla, Gunmetal, Pebble, Jasmine, Ebony, Smoke, Anthracite e White. Para grandes projetos, cores adicionais estão disponíveis mediante solicitação. Além disso, a linha vem com selantes Micromax com cores correspondentes.

    Projetado com o fixador em mente, o BAL Micromax2 preenche todos os requisitos para uma argamassa de ladrilho flexível, proporcionando proteção total contra mofo. Fixação em apenas 2-3 horas, BAL Micromax2 é recomendado para instalações domésticas e comerciais devido à sua maior durabilidade, tornando-o adequado para chuveiros com pressão, salas húmidas, pisos aquecidos e betonilhas de madeira. As áreas de aplicação recomendadas incluem centros de lazer, banheiros, vestiários, restaurantes/áreas de consumo de alimentos, cozinhas domésticas e shopping centers.

    Especificação
    • Powder:Water Ratio- 5:1 Pot Life at 20°C- >30 mins Cure Time at 20°C- 2-3 hours Specific Gravity- 1.45/cm³
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBAL-Micromax2
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer-modified cementitious
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia