Publicar produtos
BAL NEW FLOOR Fast-Track Tile Adhesive For Floors
BAL

BAL NEW FLOOR Fast-Track Tile Adhesive For Floors

Traduzido por Google,

BAL New Floor é um adesivo de cerâmica flexível de configuração padrão para novos pisos de cimento e concreto. Permitindo a instalação rápida em betão novo após sete dias e betonilhas de cimento novo:areia após 24 horas, o BAL New Floor é adequado para a fixação de cerâmica, porcelanato e ladrilhos vitrificados, mosaicos, certas pedras naturais e tijoleira, materiais isolantes de forma rígida e tijolo escorrega em ambientes interiores e exteriores secos ou molhados. Resistente à água e à frente, pode ser betumado após 24 horas.

Especifique BAL New Floor em sua especificação M40 ou M20 para projetos de ladrilhos comerciais de grande escala em novas betonilhas de cimento e concreto. Modificado com polímero, o BAL New Floor é flexível, o que significa que é adequado para piscinas e chuveiros e áreas sujeitas a movimentos e vibrações limitados, como projetos comerciais de uso intenso. Observe que BAL New Floor não é adequado para certos tipos de pedra natural que podem ser suscetíveis a manchas de água. Neste caso, especifique um adesivo branco de presa rápida BAL, como BAL Pourable One.

Especificação
  • USE FOR:

    • enhancing adhesion to low porosity substrates
    • most tile types, including porcelain
    • dry/wet – interior/exterior
    • including swimming pools/showers

    POT LIFE AT 20°C: 5 hours

    GROUT AFTER: 24 hours

    COLOUR: Grey

    CLASSIFICATION:  BS EN 12004 C1S1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-New-Floor
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes