Publicar produtos
BAL Pourable One- Flexible and rapid-setting pourable tile adhesive for floors
BAL

BAL Pourable One- Flexible and rapid-setting pourable tile adhesive for floors

Traduzido por Google,
Um adesivo de ladrilho vertável para pisos, BAL Pourable One é perfeito para fixar cerâmicas de grande e pequeno formato, porcelanatos e vitrificados, a maioria das pedras naturais, tijoleira em ambientes internos e externos secos ou úmidos. De presa rápida em três horas e altamente flexível, pode ser usado com até 25 mm de espessura de leito em uma aplicação e é ideal para reparo de remendos. BAL Pourable One é ideal para aquecimento de piso e piso radiante, áreas de imersão total, betonilhas aquecidas e instalações sujeitas a movimento e vibração limitados. Disponível em branco – um saco para todas as aplicações O Pourable One é a resposta perfeita para os fixadores que instalam ladrilhos de grande formato e pedra natural em betonilhas internas ou externas. Adequado para a maioria dos tipos de substratos, é especialmente recomendado para ladrilhos/lajes de espessura irregular, como ardósia, e fundos difíceis que podem fazer com que o adesivo tradicional rache ou se solte do ladrilho. BAL Pourable One endurece em três horas, com 3 mm ou 25 mm de espessura, graças à sua formulação de presa rápida.
Especificação
  • Bed Thickness- 3- 25mm Open Time- 20 mins Pot Life- 30 mins Setting Time- 3 hours
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Pourable-One
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer-modified cementitious
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes