Publicar produtos
BAL Prime APD - Acrylic primer
BAL

BAL Prime APD - Acrylic primer

Traduzido por Google,
BAL Prime APD é um primário acrílico de secagem rápida indicado para o primário de fundos de paredes e pavimentos antes da colocação de cerâmicas, mosaicos e ladrilhos de pedra natural em ambientes interiores e exteriores secos ou húmidos. BAL Prime APD estabiliza superfícies empoeiradas e reduz a porosidade dos fundos e pode ser usado sem diluição em paredes de gesso e gesso cartonado, soalhos macho e fêmea e pavimentos em betonilha de anidrite. Use diluído em paredes de gesso (se empoeiradas ou porosas) e pisos de cimento. Perfeito para o primário de paredes e pisos, BAL Prime APD oferece uma série de benefícios para o fixador. Disponível em frascos de 2,5 litros, o produto também pode ser utilizado com as massas niveladoras BAL e o Kit Impermeabilizante BAL WP1 para chuveiros. O BAL Prime APD pode ser usado puro e diluído e ajuda a estabilizar os fundos antes da aplicação de azulejos em ambientes internos ou externos.
Especificação
  • USE FOR: preparing floor and wall backgrounds prior to fixing of ceramic/mosaic and natural stone tiles dry/wet – interior/exterior USE UNDILUTED ON: plaster walls/plasterboard when using a BAL cementitious powder adhesive tongue & groove floorboards anhydrite screed floors USE DILUTED 1:1 with clean water on: dusty/porous plaster walls when using a BAL ready-mixed adhesive cement: sand screed/concrete floors MAY BE TILED AFTER: 30 minutes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Prime-APD
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosPrimer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes