Publicar produtos
BAL Rapid Flex One - Flexible cementitious wall & floor tile adhesive with FST
BAL

BAL Rapid Flex One - Flexible cementitious wall & floor tile adhesive with FST

Traduzido por Google,
Aprimorado com BAL Fiber Strand Technology (FST) para maior flexibilidade e resistência, o BAL Rapid-Flex One pode ser rebocado após apenas três horas e oferece tempo aberto estendido de 30 minutos e tempo de trabalho de 60 minutos. Disponível na nova tecnologia branca e classificação S1, o BAL Rapid-Flex One pode ser usado em pisos e paredes interiores ou exteriores para fixar a maioria dos tipos de ladrilhos, a maioria das pedras naturais, terrazzo, materiais isolantes de espuma rígida e blocos de tijolos. Além disso, o BAL Rapid-Flex One tem uma consistência mais suave para facilitar a mistura e a aplicação. BAL Rapid-Flex One oferece ao fixador grandes vantagens sobre outros adesivos. Verdadeiros adesivos de presa rápida, permite um rejuntamento rápido, gerando uma economia significativa de tempo para o ladrilhador sem custo adicional. Uma vida útil estendida de 60 minutos permite aplicações de adesivo em áreas maiores para facilitar o ajuste do ladrilho e reduzir o tempo de instalação. Com seu tempo de trabalho também estendido, os fixadores podem usar misturas maiores, reduzindo custos para o cliente e permitindo que mais trabalhos sejam concluídos a cada semana. Disponível em branco, apenas um saco é necessário, qualquer que seja a instalação.
Especificação
  • Bed Thickness- 2- 6mm Open Time- >30 mins Pot Life- 60 mins Setting Time- 3 hours
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Rapid-Flex-One
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer-modified cementitious
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes