Publicar produtos
BAL Rapid Mat - Uncoupling matting for fast track tiling onto problematic floors
BAL

BAL Rapid Mat - Uncoupling matting for fast track tiling onto problematic floors

Traduzido por Google,
BAL Rapid-Mat é um inovador sistema de desacoplamento rápido para acomodar o movimento lateral para instalações de ladrilhos em pisos com movimento limitado. Reduzindo o consumo de adesivo em relação a outros sistemas e com compressão mínima do tapete, o BAL Rapid-Mat é leve e fácil de instalar, com acúmulo mínimo de altura com apenas 1 mm de espessura. BAL Rapid-Mat é adequado para pisos internos, reformas e novas construções, áreas domésticas e comerciais em aplicações de serviço médio/pesado. É particularmente recomendado para pisos aquecidos e pisos de madeira. Fornecendo o máximo à prova de falhas para ladrilhadores, o BAL Rapid Mat estabelece uma nova referência em sistemas de desacoplamento. O BAL Rapid Mat ajuda a proteger contra movimentos laterais, usa 20% menos adesivo quando comparado ao uso de sistemas de tapete de cavidade e é fácil de instalar, produzindo economia significativa de custo e tempo. Adequado para pisos problemáticos, o BAL Rapid Mat protege contra rachaduras, fraturas e outros danos e está disponível para compra por rolo ou metro.
Especificação
  • USE FOR: protecting floor tiling against cracks, fractures and other damage caused by stresses and lateral movement in the substrate suitable for most problematic floor substrates including timber floors, new screeds and floors with under-tile heating systems suitable for most tile types including mosaics MAY BE TILED: immediately
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Rapid-Mat
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosUncoupling Mat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes