Publicar produtos
BAL Single Part Fastflex - One-part elastomeric tile adhesive for walls and floors
BAL

BAL Single Part Fastflex - One-part elastomeric tile adhesive for walls and floors

Traduzido por Google,
Com propriedades de redução de som, BAL Single Part Fastflex é altamente flexível e também pode ser utilizado como base isolante e antifratura para ladrilhos cerâmicos. Recomendado para áreas sujeitas a movimento e vibração limitados, BAL Single Part Fastflex é resistente à água/geada e é adequado para a fixação de cerâmica, porcelanato e vitrificados, mosaicos, ardósia e algumas pedras naturais, incluindo mármore, tijoleira em ambientes internos e externos secos ou úmidos . Procurando por pisos com redução de som? Em seguida, peça ao seu ladrilhador BAL Single Part Fastflex, que foi testado independentemente quanto às suas propriedades de redução de som. Adequado para uso com a maioria dos tipos de ladrilhos e certas pedras naturais, ajuda a cumprir os regulamentos de construção para resistência ao som. Observe que este produto não é adequado para BAL Rapid Mat e, quando usado em paredes, serão necessárias ripas. Entre em contato com a TAS para mais informações.
Especificação
  • Bed Thickness- 3-6mm Open Time- 20 mins Pot Life- 45 mins Setting Time- 5 hours
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Single-Part-Fastflex
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer-modified cementitious
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes