Publicar produtos
BAL Single Part Flexible - Flexible adhesive for walls and floors
BAL

BAL Single Part Flexible - Flexible adhesive for walls and floors

Traduzido por Google,
BAL Single Part Flexible é um adesivo de cerâmica de configuração padrão altamente flexível para paredes e pisos, oferecendo aos usuários um tempo aberto estendido de 30 minutos e vida útil de cinco horas. BAL Single Part Flexible é recomendado para a fixação da maioria dos tipos de ladrilhos, ladrilhos de parede de grande formato e áreas de imersão total em água como piscinas e chuveiros. Também é adequado para instalações sujeitas a movimentos e vibrações limitados e betonilhas aquecidas. BAL Single Part Flexible é o adesivo de ladrilho perfeito para uso em pisos difíceis onde é necessária flexibilidade, como aquecimento por piso radiante e áreas onde há movimento. Configuração padrão, BAL Single Part Flexible tem vários benefícios para auxiliar na fixação, incluindo tempo aberto estendido e vida útil da panela para um trabalho mais longo. BAL Single Part Flexible pode ser betumado em 16 horas e é desenvolvido com tecnologia PorcelBond para uso com porcelanato.
Especificação
  • Bed Thickness- 2- 6mm Open Time- 30 mins Pot Life- 5 hours Setting Time- 16 hours
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Single-Part-Flexible
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer-modified cementitious
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes