Publicar produtos
BAL Tank It
BAL

BAL Tank It

Traduzido por Google,
BAL Tank-it é o melhor kit de impermeabilização que oferece proteção completa em qualquer ambiente. É adequado para uso interno ou externo em áreas impermeabilizadas antes do revestimento. De presa rápida, BAL Tank-it pode ser ladrilhado após apenas 90 minutos para conclusão rápida do projeto - além disso, não é necessário primer ou matting. Disponível em uma mistura simples de duas partes (mais fita scrim), BAL Tank-it é fácil de usar e selará totalmente paredes e pisos de áreas de imersão total, como piscinas, fontes, spas, varandas e terraços (requer projeto aprovado). Para uma solução de tanque total, não procure mais, BAL Tank-it. Com classificação EN BS EN 14891, BAL Tank-it é adequado para uma ampla gama de projetos de revestimento interno e externo - incluindo imersão total. Fácil de usar, pode ser aplicado simplesmente com uma espátula dentada padrão, pincel ou rolo. Além do excelente desempenho, o Tank-it vem com suporte técnico completo e garantia de 25 anos para total tranquilidade.
Especificação
  • Bed Thickness- 0.5mm per coat (1mm max) Pot Life- 45 minutes Setting Time- 90 minutes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Tank-It
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosWaterproofing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer-modified cementitious
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes