Publicar produtos
BAL Waterproofing Kit
BAL

BAL Waterproofing Kit

Traduzido por Google,
Sistema de proteção à prova d'água para paredes e pisos, o Kit Impermeabilizante BAL oferece proteção completa dos substratos (quando usado como parte de um sistema de tanque) antes da instalação de pisos e paredes em ambientes internos secos ou úmidos. Não indicado para uso externo ou imersão total, é recomendado para chuveiros, banheiros, cozinhas e lavanderia/despensa. Inclui primer e revestimento à base de acrílico, com fita de poliéster e fosqueamento. O Kit Impermeabilizante BAL oferece a solução completa na instalação de chuveiros ou salas húmidas. Embora não seja adequado para uso externo ou para áreas de imersão total, o Kit Impermeabilizante pode ser usado na maioria dos fundos e bases. Resistente a temperaturas de -30C a 100C, o revestimento à prova d'água é derramável e fácil de aplicar, oferecendo economia significativa de tempo.
Especificação
  • Bed Thickness- 1mm max per coat Setting Time- 24 hours min.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Waterproofing-Kit
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosWaterproofing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes