Publicar produtos
BAL White Star Plus - Tile adhesive
BAL

BAL White Star Plus - Tile adhesive

Traduzido por Google,
Recém-formulado com a nossa avançada Tecnologia Fiber Strand (FST), BAL White Star Plus é um adesivo pronto para paredes. Altamente flexível e antiderrapante BAL White Star Plus é resistente à água e adequado para a fixação de certas cerâmicas, mosaicos e grés porcelânico e algumas pedras naturais em ambientes interiores secos ou húmidos. Pronto para usar e fácil de aplicar, oferece tempo aberto estendido de mais de 30 minutos, maior aderência e maior força de adesão. BAL White Star Plus é um dos principais adesivos para revestimentos de parede pré-misturados do mercado, superando os padrões britânicos e europeus. BAL White Star Plus oferece excelentes propriedades para o usuário, incluindo alta resistência de ligação, excelentes qualidades antiderrapantes e reologia leve para uma aplicação mais fácil e rápida. BAL White Star Plus vem em uma cor branca aprimorada e pode ser rebocada após 24 horas, tornando-a perfeita para projetos de azulejos domésticos, incluindo cozinhas, respingos, banheiros e chuveiros.
Especificação
  • Bed Thickness-3mm max Open Time- >30 mins Setting Time- 24 hours at 20°C
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-White-Star-Plus
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes