Publicar produtos
75FCA – Acoustical Ceiling Expansion Joint Cover
75FCA – Acoustical Ceiling Expansion Joint Cover
75FCA – Acoustical Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    75FCA – Acoustical Ceiling Expansion Joint Cover

    Traduzido por Google,

    Parte da Série 7500, este sistema é uma vedação elastomérica com molduras de base de alumínio com uma linha de visão mínima, para aplicações de juntas de expansão de teto.

    IDEAL PARA:

    • Aberturas de juntas de dilatação menores onde as cores são preferidas para combinar com os acabamentos da parede
    • Aplicações onde é preferível uma linha de visão estreita

    VANTAGENS:

    • Linha de visão estreita
    • Disponível em várias cores padrão

    Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

    Especificação
    • RELATED: 75FCAC; 75FCACE
      JOINT SIZE: 1-2″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±25% Expansion/Contraction
      FEATURES: Extruded santroprene seal; No exposed fasteners; Flush mount installation only; Multiple santoprene color options available; Ships in 10′ lengths
      PERFORMANCE: Thermal movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única75fca_EJC
    • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
    • Grupo de produtosArchitectural Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalElastomer
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints