Publicar produtos
PSWXR (ConCeal® Series) – Infill Exterior Wall Expansion Joint Cover
Balco USA

PSWXR (ConCeal® Series) – Infill Exterior Wall Expansion Joint Cover

Traduzido por Google,

Cobertura da junta de dilatação de parede composta por uma moldura de alumínio e uma cobertura tipo panela. Cada seção da tampa é mantida no lugar por conjuntos de ímãs e retorna a esta posição por meio de um mecanismo de contrapeso quando a junta fecha.

IDEAL PARA:

  • Paredes de cortina
  • Aplicações de revestimento de alumínio
  • Aplicações onde é necessário um preenchimento

VANTAGENS:

  • Acomoda grandes juntas com movimento sísmico
  • Linha de visão estreita quando usado com preenchimento
  • Várias opções de capa

OPÇÕES:

  • Barreira de fogo

    Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

    Especificação
    • RELATED: PSWXP, PSWXFP
      JOINT SIZE: 8-36″
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; Lateral and Vertical Shear (Contact Factory)
      FEATURES: 
      Modular system, adaptable to accept infill materials or plate wrapped around surface; factory-provided plate configuration standard; Hinged door with safety cables permits up to seismic movement without damage; Counterweight and cable system safely returns cover back to nominal position after event; powerful magnets help cover snap back into alignment; Splicing-capable; Ships in lengths to match panel coursing, 6’ (1.8m) min, 10’ (3m) max; Comes standard with secondary water barrier and seals in between panels; Same configuration for wall-to-wall and wall-to-corner, and hinge can be left- or right-handed; Not for horizontal use
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapswxr_EJC
    • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
    • Grupo de produtosArchitectural Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints