Publicar produtos
9W – Surface Mount – Wall Expansion Joint Cover
9W – Surface Mount – Wall Expansion Joint Cover
    Balco USA

    9W – Surface Mount – Wall Expansion Joint Cover

    Traduzido por Google,

    Cobertura da junta de expansão em alumínio projetada para ser instalada em aplicações de parede externa e permanecer estanque enquanto acomoda o movimento do edifício.

    IDEAL PARA:

    • Juntas de paredes e telhados expostas aos elementos
    • Aplicações com movimento frequente

    VANTAGENS:

    • Fácil montagem e instalação
    • A tampa de metal primária e a barreira de água secundária garantem uma vedação à prova d'água
    • À prova de furos

    OPÇÕES:

    • Barreira de fogo
    • Drenar conjuntos
    • Transições fabricadas padrão e personalizadas

    Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

    Especificação
    • RELATED: 9WC; SS9W; SS9WC
      JOINT SIZE: 2-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Vertical Shear (requires specific accommodations at wall terminations)
      FEATURES: 
      Easy to assemble and install; Centering bar device holds cover in place throughout movement;  Surface mount installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available;  Ships in 10′ lengths
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9w-wall_EJC
    • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
    • Grupo de produtosArchitectural Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints