Publicar produtos
BCSF-SL – Floor Expansion Joint Compression Seal
Balco USA

BCSF-SL – Floor Expansion Joint Compression Seal

Traduzido por Google,

Espuma de microcélula de poliuretano pré-comprimida, impregnada com um composto de polímero hidrofóbico estável aos raios UV e quimicamente resistente. A superfície exposta é revestida com um revestimento de silicone colorido. Quando instalado em uma junta de tamanho adequado, o BCSF forma uma vedação isolada à prova d'água, à prova de poeira, hermética e à prova de som. É permanentemente resiliente e se expandirá e contrairá com o movimento da junta sob qualquer condição climática. BCSF é fornecido em rolos pré-comprimidos, autoadesivos ou em forma de bastão.

IDEAL PARA:

  • Aplicações em que é preferida uma tampa de junta estreita, recuada e colorida para combinar com acabamentos interiores
  • Juntas de dilatação em concreto de pós-tensão e outras aplicações onde fixadores mecânicos são impraticáveis ou não são permitidos
  • Aplicações estanques
  • Aplicações acima do nível
  • Lajes externas

VANTAGENS:

  • Facilidade de instalação
  • Excelente recuperação de compressão
  • Excelente resistência ao mofo e aos raios UV
  • Não requer fixadores mecânicos
  • Não à base de impregnação asfáltica ou betuminosa
  • Atende a irregularidades articulares, desde que não sejam repentinas ou extremas.

OPÇÕES:

  • Barreira de fogo

Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

Especificação
  • JOINT SIZE: 0.5-6″
    MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction
    FEATURES: 
    Traffic-grade; Silicone face; Easy to install; Installs with epoxy, without mechanical fasteners; UV stable, chemically resistant, watertight, mildew resistant, dust-proof, airtight, sound resistant, insulated; Available in gray silicone only; Ships in 5′ lengths
    PERFORMANCE: Meets 21 psi min. tensile strength per ASTM 3574; Flame spread 0 (selfextinguishing) per ASTM E84; Sound transmission loss rating as high as 50 STC, 46 OITC per ASTM E90; Air leakage (L Rating) minimum of <0.01 cfm/ft2 per ASTM E 283; Passes water penetration test per ASTM E 547 and ASTM E 331; Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits
    LOAD: Pedestrian, Slow Vehicular (Up to 3″ only; larger size requires metal plate; See Load Data Sheet for details)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabcsf-sl_EJC
  • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
  • Grupo de produtosArchitectural Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints