Publicar produtos
CM – Wall Expansion Joint Cover
CM – Wall Expansion Joint Cover
    Balco USA

    CM – Wall Expansion Joint Cover

    Traduzido por Google,

    Alumínio, tampa da junta de expansão da parede interior montada na superfície.

    IDEAL PARA:

    • Grandes juntas com movimento térmico e sísmico frequente
    • Aplicações de montagem em superfície
    • Aplicações onde as tampas de metal são preferidas para durabilidade

    VANTAGENS:

    • Sem fixadores expostos (exclui CML)
    • Fácil de limpar e manter
    • Movimento sísmico sem desengate da tampa
    • O perfil baixo mantém a tampa próxima à superfície da parede

    OPÇÕES:

    • Barreira de fogo

      Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

      Especificação
      • RELATED: CML; SSCM; SSCML
        JOINT SIZE: 3-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; Lateral and Vertical Shear varies
        FEATURES: 
        Easy to clean; No exposed fasteners; Surface mount installation only; Centering bar device holds cover in place throughout movement (CML excluded); Directionally sanded aluminum plate standard, stainless steel option available (subject to upcharge); Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicacm_EJC
      • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
      • Grupo de produtosArchitectural Systems
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-05-20
      • Número de edição1
      Ligações
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
      • Classificação IFCElemento de construção
      • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
      • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
      • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints