Publicar produtos
FCVS – Wall Expansion Joint Cover Face Seal
Balco USA

FCVS – Wall Expansion Joint Cover Face Seal

Traduzido por Google,

As vedações de face externa Balco apresentam vedações elastoméricas primárias e secundárias que se encaixam em uma estrutura de alumínio para fornecer uma vedação à prova d'água para juntas externas.

IDEAL PARA:

  • Aplicações onde é preferível uma tampa de junta estreita, recuada e colorida para combinar com acabamentos exteriores

VANTAGENS:

  • Linha de visão estreita
  • Sem fixadores expostos
  • Disponível em várias cores padrão (cores personalizadas disponíveis)

OPÇÕES:

  • Barreira de fogo

    Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

    Especificação
    • RELATED: FCVSE
      JOINT SIZE: 2-18″+ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±100% Expansion/Contraction; ±100% Lateral Shear (Excludes joints over 5″); Vertical Shear Varies
      FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available)*; No exposed fasteners; Centering bar device holds cover in place throughout movement (FCVSE excluded); Flush mount installation; Multiple santoprene color options available*; Comes standard with secondary water barrier; Aluminum Ships in 10′ lengths; Santoprene ships in up to 60′ lengths; FCVSE only available up to 4″ joint
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafcvs_EJC
    • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
    • Grupo de produtosArchitectural Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalElastomer
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints