Publicar produtos
GCVS – Wall Expansion Joint Face Seal
GCVS – Wall Expansion Joint Face Seal
    Balco USA

    GCVS – Wall Expansion Joint Face Seal

    Traduzido por Google,

    As tampas para juntas de expansão de vedação de face interna Balco são uma combinação de vedações elastoméricas e estruturas de base de alumínio que são projetadas para serem fixadas mecanicamente a vários materiais de parede e teto, como gesso cartonado, CMU ou estrutura acústica de teto.

    IDEAL PARA:

    • Aplicações onde é preferível uma tampa de junta estreita, recuada e colorida para combinar com acabamentos exteriores

    VANTAGENS:

    • Linha de visão estreita
    • Sem fixadores expostos
    • Disponível em várias cores padrão (cores personalizadas disponíveis)

    OPÇÕES:

    • Barreira de fogo

      Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

      Especificação
      • RELATED: GCVSC
        JOINT SIZE: 2-10″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±100% Expansion/Contraction; ±100% Lateral Shear (Reduced for joints over 5″); Vertical Shear Varies
        FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available); Tape/Feather (by others); Surface mount installation only; Multiple santoprene (and silicone) color options available*; Aluminum Ships in 10′ lengths; Santoprene ships in up to 60′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicagcvs_EJC
      • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
      • Grupo de produtosArchitectural Systems
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-05-20
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalElastomer
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
      • Classificação IFCElemento de construção
      • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
      • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
      • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints