Publicar produtos
ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Traduzido por Google,

    Cobertura da junta de expansão de parede e teto de embutir com duas revelações que permitem o movimento térmico e sísmico.

    IDEAL PARA:

    • Amplas aberturas de juntas de dilatação

    VANTAGENS:

    • Painel composto de alumínio durável
    • Linha de visão pequena quando pintada para corresponder às condições do ambiente

    OPÇÕES:

    • Barreira de fogo
    • Barreira de água

      Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

      Especificação
      • RELATED: ISWC
        JOINT SIZE: 4-36″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, Lateral and Vertical Shear
        FEATURES: 
        Lightweight and durable aluminum composite panel primed for field paint standard; Narrow sightlines; No exposed fasteners; Outer base members provide tape/feather (by others) for seamless transition to surrounding drywall; Dual-Lock “hook & loop” holds cover securely in place until seismic movement; Deflector clips thrust cover out of joint upon seismic movement, preventing damage to joint or cover; Shockcord system keeps cover from falling out/down; Cable safety tethers are backup system, fail-safe to primary; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaisw_EJC
      • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
      • Grupo de produtosArchitectural Systems
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-05-20
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
      • Classificação IFCElemento de construção
      • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
      • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
      • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints