Publicar produtos
MPF2H (MetaFlex® Pro) – 2 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MPF2H (MetaFlex® Pro) – 2 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier

Traduzido por Google,

A MetaFlex® Pro é uma barreira contra incêndio de piso de pacote único de alto desempenho.

IDEAL PARA:

  • Aplicações onde é necessária uma cobertura de piso resistente ao fogo
  • Aplicações onde se espera alta atividade sísmica

VANTAGENS:

  • O pacote drop-in único fornece classificação completa de 2 horas
  • Flanges rígidos mantêm a barreira no lugar durante a instalação
  • Extremidades macho e fêmea fabricadas na fábrica para emenda rápida
  • Não é necessário calafetar as bordas das juntas

    As Barreiras Contra Incêndio Balco protegem as aberturas das juntas de expansão, continuando dinamicamente os elementos de projeto de construção com classificação de incêndio em toda a separação estrutural, permitindo movimentos térmicos, eólicos e sísmicos e classificações de incêndio de até 4 horas. As barreiras contra incêndio são um componente crítico das soluções de segurança predial.

    Especificação
    • RELATED: MPFV2H
      JOINT SIZE: 6-24″ (max 36″ open)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
      FEATURES: Fire-resistant barrier for larger horizontal expansion joints; Doubles as smoke barrier; Easy “drop-in” installation, no firestop sealant required; Intuitive lap splicing; Ships in 10′ lengths; Can be integrated with Balco Expansion Joint Systems
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 2 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; BlazeSeal™ aging and environmental exposure tested in accordance with UL 1479; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicampf2h_FB
    • Familia de productoFire Barriers
    • Grupo de produtosFloor Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints